Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
K1124

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio in acciaio.
Corpo filettato in acciaio.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a T in materiale termoplastico colore grigio nerastro o rosso RAL3020.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le impugnature a T ergonomiche permettono una manipolazione facile con poco sforzo.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1124 Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica 154 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1124.5206acciaiogrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 0,00 €
K1124.5308acciaiogrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,577261023819-2,31535 0,00 €
K1124.5410acciaiogrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,5842812251022-2,81534 0,00 €
K1124.520684acciaiorosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 0,00 €
K1124.530884acciaiorosso traffico RAL 3020A60188M16x1,577261023819-2,31535 0,00 €
K1124.541084acciaiorosso traffico RAL 3020A721910M20x1,5842812251022-2,81534 0,00 €
K1124.05206acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 0,00 €
K1124.05308acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,577261023819-2,31535 0,00 €
K1124.05410acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,5842812251022-2,81534 0,00 €
K1124.0520684acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,55820817614-1,8614 0,00 €
K1124.0530884acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A60188M16x1,577261023819-2,31535 0,00 €
K1124.0541084acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A721910M20x1,5842812251022-2,81534 0,00 €
K1124.6206acciaiogrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
K1124.6308acciaiogrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
K1124.6410acciaiogrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
K1124.620684acciaiorosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
K1124.630884acciaiorosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
K1124.641084acciaiorosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
K1124.06206acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
K1124.06308acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
K1124.06410acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
K1124.0620684acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 0,00 €
K1124.0630884acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 0,00 €
K1124.0641084acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33