Gruppi merceologici
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
K0361

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3LL1L2L3L5L6Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0361.010A101619257925-132,531101530M6 0,00 €
K0361.012A122023329133-13335101535M8 0,00 €
K0361.016A16252840106,541,5-13342102050M10 0,00 €
K0361.020A20303340114,541,5-13350103663M10 0,00 €
K0361.025A2538425013451-13360102073M10 0,00 €
K0361.110B10161925792536,5132,531101530M6 0,00 €
K0361.112B12202332913344,513335101535M8 0,00 €
K0361.116B16252840106,541,55313342102050M10 0,00 €
K0361.120B20303340114,541,55313350103663M10 0,00 €
K0361.125B253842501345162,513360102073M10 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33