K0351_D1Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:1) Filettatura interna su un lato con foro cieco 2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0351.062 | acciaio per utensili | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.082 | acciaio per utensili | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.102 | acciaio per utensili | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.122 | acciaio per utensili | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.142 | acciaio per utensili | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.162 | acciaio per utensili | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.202 | acciaio per utensili | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.222 | acciaio per utensili | 1 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.252 | acciaio per utensili | 1 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5062 | acciaio inox | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5082 | acciaio inox | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5102 | acciaio inox | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5122 | acciaio inox | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5142 | acciaio inox | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5162 | acciaio inox | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0351.5202 | acciaio inox | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|