Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Superfici di appoggio cementate.
Nota:I piedini di posizionamento servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.Nota disegno:
Forma A: superficie piana temprata
Forma B: superficie piana liscia e temprata
Forma C: superficie sferica temprata
Forma D: superficie zigrinata trattata termicamente
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0299 Piedini di posizionamento 196 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di posizionamento

Piedini di posizionamento, forma A superficie piana temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma A superficie piana temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0299.106010A1110M61010 0,00 €
K0299.106020A1110M62010 0,00 €
K0299.108010A1313M81013 0,00 €
K0299.108015A1313M81513 0,00 €
K0299.108030A1313M83013 0,00 €
K0299.110010A1617M101017 0,00 €
K0299.110020A1617M102017 0,00 €
K0299.110040A1617M104017 0,00 €
K0299.112010A2019M121019 0,00 €
K0299.112025A2019M122519 0,00 €
K0299.112050A2019M125019 0,00 €
K0299.116015A2427M161527 0,00 €
K0299.116030A2427M163027 0,00 €
K0299.116060A2427M166027 0,00 €
K0299.120040A2932M204032 0,00 €
K0299.120080A2932M208032 0,00 €

Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma B superficie piana rettificata e temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0299.206010B1110M61010 0,00 €
K0299.206020B1110M62010 0,00 €
K0299.208010B1313M81013 0,00 €
K0299.208015B1313M81513 0,00 €
K0299.208030B1313M83013 0,00 €
K0299.210010B1617M101017 0,00 €
K0299.210020B1617M102017 0,00 €
K0299.210040B1617M104017 0,00 €
K0299.212010B2019M121019 0,00 €
K0299.212025B2019M122519 0,00 €
K0299.212050B2019M125019 0,00 €
K0299.216015B2427M161527 0,00 €
K0299.216030B2427M163027 0,00 €
K0299.216060B2427M166027 0,00 €
K0299.220040B2932M204032 0,00 €
K0299.220080B2932M208032 0,00 €

Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma C superficie sferica temprata

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaBDGHRSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0299.306010C1110M6101510 0,00 €
K0299.306020C1110M6201510 0,00 €
K0299.308010C1313M8102013 0,00 €
K0299.308015C1313M8152013 0,00 €
K0299.308030C1313M8302013 0,00 €
K0299.310010C1617M10103017 0,00 €
K0299.310020C1617M10203017 0,00 €
K0299.310040C1617M10403017 0,00 €
K0299.312010C2019M12104019 0,00 €
K0299.312025C2019M12253519 0,00 €
K0299.312050C2019M12503519 0,00 €
K0299.316015C2427M16155027 0,00 €
K0299.316030C2427M16305027 0,00 €
K0299.316060C2427M16605027 0,00 €
K0299.320040C2932M20406032 0,00 €
K0299.320080C2932M20806032 0,00 €

Piedini di posizionamento, forma D superficie zigrinata trattata termicamente

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini di posizionamento, forma D superficie zigrinata trattata termicamente

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBDGHSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K0299.406010D1110M61010 0,00 €
K0299.406020D1110M62010 0,00 €
K0299.408015D1313M81513 0,00 €
K0299.408030D1313M83013 0,00 €
K0299.410020D1617M102017 0,00 €
K0299.410040D1617M104017 0,00 €
K0299.412025D2019M122519 0,00 €
K0299.412050D2019M125019 0,00 €
K0299.416030D2427M163027 0,00 €
K0299.416060D2427M166027 0,00 €
K0299.420040D2932M204032 0,00 €
K0299.420080D2932M208032 0,00 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33