Gruppi merceologici
Fermaporta in plastica per profili in alluminio con smorzamento o chiusura magnetica
K1633

Fermaporta in plastica per profili in alluminio con smorzamento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Battuta per porte PA, rinforzato con fibra di vetro.
Smorzatore EPDM.
Piastra di supporto acciaio.
Fissaggio dado zinco pressofuso.
Vite in acciaio.
Pezzo di fissaggio PA, rinforzato con fibra di vetro.
Versione:Acciaio zincato.Accessori:I fermaporta possono essere utilizzati per chiudere le porte e le coperture di un profilo di alluminio in modo ammortizzato o magnetico.FornituraBattuta per porte con smorzamento:
1x fermaporta,
1x fissaggio dado,
1x vite ISO 7991 - M5x14,
1x pezzo di fissaggio.

Battuta per porte con chiusura magnetica:
1x fermaporta,
1x piastra di tenuta,
1x fissaggio dado,
2x vite ISO 7991 - M5x14,
1x pezzo di fissaggio.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1633 Fermaporta in plastica per profili in alluminio con smorzamento o chiusura magnetica 320 kB

Disegni

Fermaporta in plastica per profili in alluminio con smorzamento o chiusura magnetica

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1FormaMateriale
componenti
Superficie
componente
B

B1B2DHH1H2H3LL1L2L3L4BN=Larghezza
cava
Durezza
Shore
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1633.0con smorzamentoAEPDM-4015-M5194,55-53,520/22,5125-8/10- 0,00 €
K1633.1con chiusura magneticaBacciaiozincato40-36M5194,5-2,553,520/22,5123308/1070 0,00 €
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
Germania
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33