- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0305Perno d'appoggio in acciaio, temprato, brunito e rettificato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.0301.Versione:Cementato, brunito e rettificato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | H | B | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0305.05X8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.05X10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.05X12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.05X16 | 16 | 5 | 5 | 4 | 7 |  | | 0,00 € | | K0305.06X10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.06X12 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.06X16 | 16 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.06X20 | 20 | 6 | 6 | 5 | 8 |  | | 0,00 € | | K0305.08X12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.08X16 | 16 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.08X20 | 20 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.08X25 | 25 | 8 | 8 | 6 | 11 |  | | 0,00 € | | K0305.10X16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.10X20 | 20 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.10X25 | 25 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.10X32 | 32 | 10 | 10 | 8 | 14 |  | | 0,00 € | | K0305.12X20 | 20 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.12X25 | 25 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.12X32 | 32 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.12X40 | 40 | 12 | 12 | 10 | 16 |  | | 0,00 € | | K0305.14X20 | 20 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.14X25 | 25 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.14X32 | 32 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.14X40 | 40 | 14 | 14 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | K0305.16X25 | 25 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.16X32 | 32 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.16X40 | 40 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.16X50 | 50 | 16 | 16 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | K0305.20X25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | K0305.20X32 | 32 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | K0305.20X40 | 40 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | | K0305.20X50 | 50 | 20 | 20 | 16 | 28 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|