|
|
K0350Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:1) Filettatura interna su un lato con foro cieco 2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su un lato con foro cieco |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0350.05 | acciaio per utensili | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.06 | acciaio per utensili | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.08 | acciaio per utensili | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.10 | acciaio per utensili | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.12 | acciaio per utensili | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.14 | acciaio per utensili | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.16 | acciaio per utensili | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.20 | acciaio per utensili | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.25 | acciaio per utensili | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.30 | acciaio per utensili | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.40 | acciaio per utensili | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.50 | acciaio per utensili | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.505 | acciaio inox | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.506 | acciaio inox | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.508 | acciaio inox | 1 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.510 | acciaio inox | 1 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.512 | acciaio inox | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.514 | acciaio inox | 1 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.516 | acciaio inox | 1 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.520 | acciaio inox | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | |
|
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0350.1002 | acciaio per utensili | 2 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.1202 | acciaio per utensili | 2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.1402 | acciaio per utensili | 2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.1602 | acciaio per utensili | 2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.2002 | acciaio per utensili | 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.2502 | acciaio per utensili | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.3002 | acciaio per utensili | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | M6 | 12 | R 8 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.4002 | acciaio per utensili | 2 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | M6 | 12 | R 10 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.5002 | acciaio per utensili | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | M6 | 12 | R 12 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.51002 | acciaio inox | 2 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.51202 | acciaio inox | 2 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.51402 | acciaio inox | 2 | 14 | 14 | 14 | 17 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.51602 | acciaio inox | 2 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | Foro cieco |  | | 0,00 € | | K0350.52002 | acciaio inox | 2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | Foro cieco |  | | 0,00 € | |
|
Perno di posizionamento con profilo arrotondato forma A, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0350.0502 | acciaio per utensili | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro passante |  | | 0,00 € | | K0350.0602 | acciaio per utensili | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro passante |  | | 0,00 € | | K0350.0802 | acciaio per utensili | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro passante |  | | 0,00 € | | K0350.50502 | acciaio inox | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | Foro passante |  | | 0,00 € | | K0350.50602 | acciaio inox | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | M3 | 5 | R 1 | Foro passante |  | | 0,00 € | | K0350.50802 | acciaio inox | 3 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | Foro passante |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|