- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0307Perno d'appoggio in acciaio o ottone, testa arrotondata |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica oppure ottone.Versione:Acciaio da bonifica temprato e brunito. Ottone lucido.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | B | D | E | H | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0307.06030 | acciaio da bonifica | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 |  | | 0,00 € | | K0307.06040 | acciaio da bonifica | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 |  | | 0,00 € | | K0307.06050 | acciaio da bonifica | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 |  | | 0,00 € | | K0307.08036 | acciaio da bonifica | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 |  | | 0,00 € | | K0307.08046 | acciaio da bonifica | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 |  | | 0,00 € | | K0307.08056 | acciaio da bonifica | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 |  | | 0,00 € | | K0307.10042 | acciaio da bonifica | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 |  | | 0,00 € | | K0307.10048 | acciaio da bonifica | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 |  | | 0,00 € | | K0307.10058 | acciaio da bonifica | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 |  | | 0,00 € | | K0307.10068 | acciaio da bonifica | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 |  | | 0,00 € | | K0307.12048 | acciaio da bonifica | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | 0,00 € | | K0307.12070 | acciaio da bonifica | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 |  | | 0,00 € | | K0307.12080 | acciaio da bonifica | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 |  | | 0,00 € | | K0307.16055 | acciaio da bonifica | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | 0,00 € | | K0307.16075 | acciaio da bonifica | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 |  | | 0,00 € | | K0307.16085 | acciaio da bonifica | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 |  | | 0,00 € | | K0307.12148 | ottone | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 |  | | 0,00 € | | K0307.16155 | ottone | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|