- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato, passivato blu. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D1 | E | L | SW | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1302.205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K1302.205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K1302.205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | K1302.206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | K1302.206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | K1302.206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | K1302.206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | K1302.206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | K1302.208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | K1302.208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | K1302.208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | K1302.208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | K1302.208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | K1302.208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | K1302.210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | K1302.210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | K1302.210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | K1302.210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | K1302.210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | K1302.210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | K1302.212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | K1302.212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | K1302.212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | K1302.212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | K1302.212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | K1302.212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|