Skupiny zboží
Zvýšení pro silový upínač
K1206

Zvýšení pro silový upínač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Použití:Zvýšení silového upínače se umístí na strojovém stole a upevní se. Pak se na zvýšení přišroubuje silový upínač. Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Přednosti:- Další upínací výšky lze dosáhnout pomocí namontování několika vložených prvků.
- Plynulý přechod mezi upínacími výškami.
- Snadná montáž prvků.
- Použití v drážkách T 12 – 28 mm, a také rastrových systémech M10, M12, M16, M20.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1206 Zvýšení pro silový upínač 184 kB

Výkresy

Zvýšení pro silový upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2Šířka
drážky
BD

D1HLL1L2Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
K1206.012060dlouhé1445M12M8601351212730 0,00 €
K1206.016070dlouhé1848M16M8701551614543 0,00 €
K1206.020080dlouhé2258M20M10801751916549 0,00 €
K1206.110035krátké1236M10M635651258,522 0,00 €
K1206.112035krátké1436M12M635651258,522 0,00 €
K1206.112060krátké1444,5M12M86095128832 0,00 €
K1206.116070krátké1847,5M16M8701101610040 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33