Skupiny zboží
Sada tlačných prvků pro kompaktní silové upínače
K2229

Sada tlačných prvků pro kompaktní silové upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Tlačné prvky lze snadno a rychle připojit ke stávajícímu tlačnému kusu silových upínačů jako kompaktní přídavné zařízení pomocí integrovaného magnetu.Materiál:Provedení A až C - nerezová ocel.
Provedení D - plast.
Příslušenství:Silové upínače, kompaktní, K2227.Rozsah dodávkySada skládající se z příslušného 1 kusu provedení A - D.Odkaz na výkres:
A) podélné rýhování
B) prizma, příčná
C) prizma, podélná
D) hladké
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2229 Sada tlačných prvků pro kompaktní silové upínače 153 kB

Výkresy

Sada tlačných prvků pro kompaktní silové upínače

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBL

CADPřís.CenaObjednat
K2229.173231,516,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33