Skupiny zboží
Posuvné ocelové upínky přímé se šrouby
K0003

Posuvné ocelové upínky přímé se šrouby

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.
Šrouby zušlechtěné na 8.8.
Provedení: Ocelová upínka lakovaná. Šrouby brynýrované.Upozornění:"F" závisí na hloubce drážky podle DIN 650.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0003 Posuvné ocelové upínky přímé se šrouby 171 kB

Výkresy

Posuvné ocelové upínky přímé se šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LABB1E1E2FG
pro
T drážku
DD1

F
kN
CADPřís.CenaObjednat
K0003.10108015301215308-3210M10x80M1013,9 0,00 €
K0003.1212100204014214010-4012M12x100M1220,2 0,00 €
K0003.1214100204014214010-3814M12x100M1220,2 0,00 €
K0003.1616125255018264513-4916M16x125M1637,8 0,00 €
K0003.1618125255018264513-4618M16x125M1637,8 0,00 €
K0003.2020160306022306016-6520M20x160M2058,8 0,00 €
K0003.2022160306022306016-6522M20x160M2058,8 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33