Skupiny zboží
Silové upínače, kompaktní
K2227

Silové upínače, kompaktní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno, černě pozinkováno.Upozornění:Při použití upínacího prvku bez matice s T-drážkou DIN508 musí být mezní pevnost v tahu montážní desky nejméně 900 N/mm².
Nečistěte stlačeným vzduchem.
Použití:Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Přednosti:- Plynulé upínání.
- Upínací síly 12 kN / 16 kN.
- Kompaktní konstrukce.
- Výšková stupnice umožňuje rychlé nastavení upínací výšky.
- Tlačný prvek, namontován tak, že jej nelze ztratit.
- Odpuzovač nečistot a třísek.
- Zahnuté upínací rameno zajišťuje svislé a spolehlivé upnutí s definovaným krouticím momentem.
- Kompaktní silový upínač lze připojit k novému rychlouzávěru K2228 bez použití šroubů.
Příslušenství:Zvedáky s rychlouzávěrem K2228.
sada tlačných prvků K2229.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 K2227_Datasheet_32687_Silov_up_na_e_kompaktn_--cs 327 kB

Výkresy

Silové upínače, kompaktní

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloA
min.
A
max.
BB1B2DHH1H2H3H4L

L1L2L3Šířka
drážky
SWUpínací
síla
(kN)
Utahovací moment
M1
Nm
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2227.121238,559,547,538,528M1256,5-1180-1003,5-103,592,5811071216141,5-16314101210040 0,00 €
K2227.161222,840,247,538,528M1252-1070-903,5-93,592,5811071216126-143,514101610040 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33