Skupiny zboží
Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače
K2228

Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno, černě pozinkováno.Upozornění:Při použití upínacího prvku bez matice s T-drážkou DIN508 musí být mezní pevnost v tahu montážní desky nejméně 900 N/mm².
Doporučení: postavit maximálně 2 mezilehlé prvky nad sebou.
Přednosti:Rychlouzávěr umožňuje vzájemné spojení výšek a kompaktní silový upínač bez použití šroubů.Příslušenství:Silové upínače, kompaktní, K2227.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2228 Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače 271 kB

Výkresy

Zvedáky s rychlouzávěrem pro kompaktní silové upínače

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
K2228.121410547,543,534,5142216M121280999510580 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33