- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0833Úpinky s upínací částí kruhovou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Základní těleso, brynýrované. Upínací příložka a upínací šroub, zušlechtěné a brynýrované.Upozornění:Obě strany úpinky je možné využít k upínání obrobků. Úpinky s kruhovou upínací částí lze kombinovat s jinými obráběcími prvky, např. K0839, K0821, K0307.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | min. | max. | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0833.12105 | 105 | 168 | 150 | 40 | 70 | 70 | 30 | 18 | 40 | 5 | M12 | 13 | 15 | 35 | 75 |  | | 0,00 € | | K0833.16110 | 110 | 188 | 190 | 50 | 75 | 90 | 40 | 24 | 50 | 5 | M16 | 17 | 20 | 45 | 95 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|