- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0837Upínací příložky, posuvné |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0837.08040 | 40 | 10 | 6 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 0,00 € | | K0837.08050 | 50 | 12 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 0,00 € | | K0837.08063 | 63 | 12 | 27 | 16 | 9 | 19 | 12 | M8 |  | | 0,00 € | | K0837.10050 | 50 | 12 | 8 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10063 | 63 | 15 | 18 | 20 | 11 | 25 | 12 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10080 | 80 | 15 | 32 | 23 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10100 | 100 | 15 | 40 | 35 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.10125 | 125 | 15 | 50 | 50 | 11 | 25 | 16 | M10 |  | | 0,00 € | | K0837.12063 | 63 | 14 | 14 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12080 | 80 | 20 | 25 | 24 | 13 | 32 | 16 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12100 | 100 | 20 | 40 | 29 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12125 | 125 | 20 | 50 | 44 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.12160 | 160 | 20 | 60 | 69 | 13 | 32 | 19 | M12 |  | | 0,00 € | | K0837.16080 | 80 | 18 | 17 | 30 | 17 | 38 | 19 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.16100 | 100 | 25 | 30 | 30 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.16125 | 125 | 25 | 45 | 40 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.16160 | 160 | 25 | 65 | 55 | 17 | 38 | 25 | M16 |  | | 0,00 € | | K0837.20160 | 160 | 32 | 60 | 52 | 21 | 50 | 25 | M20 |  | | 0,00 € | | K0837.20200 | 200 | 32 | 80 | 72 | 21 | 50 | 25 | M20 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|