Skupiny zboží
Upínací příložka
se snímačem síly
K1824

Upínací příložka se snímačem síly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Chytré produkty nabízejí přidanou hodnotu v podobě možnosti elektronického dotazování na stav aktivace různých upínacích a opěrných elementů.

Upínací příložka se snímačem síly umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou.
V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu.

Pokud je upínací příložka připojena k Bluetooth modulu K1831 prostřednictvím integrovaná pouzdra USB typu C, přenáší stav snímače bezdrátově. Signál pak může být přijat a zpracován např. bránou K1494.
Integrovaná světelná dioda modulu Bluetooth navíc zobrazuje stav upínacího prvku.

Napájení upínací příložky zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Materiál:Zušlechtěná ocel.
Pouzdro konektoru, z oceli.
Provedení: Kaleno a brynýrováno. Härte 36-40 HRC.Upozornění:Upínací příložka se snímačem síly umožňuje porovnávat sílu, kterou je obrobek upnut, s předem nastavenou požadovanou hodnotou. V návodu k obsluze je popsáno, jak nastavit požadovanou hodnotu.
Pokud je upínací příložka vybavena modulem Bluetooth, lze sílu zaznamenávat a zpracovávat elektronicky.
Napájení upínací příložky zajišťuje modul Bluetooth, který lze v případě potřeby vyměnit bez nutnosti nové konfigurace.
Modul Bluetooth K1831 lze připojit k upínací příložce přes USB typu C.
Bezpečnou indikaci síly lze zaručit pouze v případě, že se napínání provádí v určeném rozsahu.
Technické údaje:Viz Soubory ke stažení, Technické informace.Použití:Proces upínání lze kontrolovat pomocí upínací příložky.
Tolerance: ±10 % k požadované hodnotě.
Teplotní rozsah:0 °C až +65 °C.Příslušenství:Bluetooth-modul K1831.
Brána K1494.
Bezpečnost:Svorky se snímačem síly nejsou vhodné pro ochranu osob.Odkaz na výkres:
1) snímač síly
2) USB-typ-C
3) preferovaný upínací rozsah
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1824 Upínací příložka se snímačem síly 236 kB
 Technické informace pro upínací příložky se snímačem síly 24,6 kB

Výkresy

Upínací příložka
se snímačem síly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

DHLL1L2L3L4pro
šroub
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K1824.103011208036201610M1015 0,00 €
K1824.1232142010045252010M12/M1430 0,00 €
K1824.1640182512557322514M16/M1840 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33