Skupiny zboží
Upínky plynule přestavitelné
K1956

Upínky plynule přestavitelné

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: modře pozinkováno. Bez upínacího šroubu.Upozornění:Plynule přestavitelná upínací příložka rychle překlenuje různé upínací výšky bez dodatečných podložek a vyžaduje málo místa na strojním stole. Je navržena pro vysoká zatížení a hodí se zejména k upínání řezných a lisovacích nástrojů. Vhodné upínací šrouby pro tuto upínací příložku viz K0698/K0699.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1956 Upínky plynule přestavitelné 272 kB

Výkresy

Upínky plynule přestavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se pro
šířku drážky
Vhodný
upevňovací
šroub
D

LL1L2L3L4L5BHH1CADPřís.CenaObjednat
K1956.1212, 14M1213886823144828380-4057 0,00 €
K1956.1616, 18M161813010129187438560-6590 0,00 €
K1956.2020, 22M202214411232208046660-70103 0,00 €
K1956.2424, 28M2425174135392410052760-85120 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33