- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran, tesnicí profily
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0835Upínací příložky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | C | D | E | F | G | H | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0835.08063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 9 | 25 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0835.08080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 9 | 25 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0835.08100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 9 | 25 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0835.10063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 11 | 25 | 12 | 7 |  | | 0,00 € | | K0835.10080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 11 | 25 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0835.10100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 11 | 25 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0835.10125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 11 | 32 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.10160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 11 | 32 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.12063 | 63 | 19 | 25 | 19 | 13 | 32 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0835.12080 | 80 | 24 | 32 | 24 | 13 | 32 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0835.12100 | 100 | 30 | 40 | 30 | 13 | 32 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.12125 | 125 | 40 | 45 | 40 | 13 | 32 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.12160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 13 | 32 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0835.16080 | 80 | 27,5 | 25 | 27,5 | 17 | 32 | 16 | 10 |  | | 0,00 € | | K0835.16100 | 100 | 34 | 32 | 34 | 17 | 38 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.16125 | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 17 | 38 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.16160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 17 | 38 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0835.20100 | 100 | 34 | 32 | 34 | 21 | 38 | 19 | 13 |  | | 0,00 € | | K0835.20125 | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 21 | 38 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0835.20160 | 160 | 55 | 50 | 55 | 21 | 38 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | | K0835.20200 | 200 | 68,5 | 63 | 68,5 | 21 | 50 | 25 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|