Skupiny zboží
Upínky se schodovitými zuby z oceli
K2422

Upínky se schodovitými zuby z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakováno.Upozornění:Použití pouze ve spojení s univerzálními upínacími podložkami K2420.

Při použití kuželových pánví K0729 je nutné použít provedení G.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2422 Upínky se schodovitými zuby z oceli 173 kB

Výkresy

Upínky se schodovitými zuby z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
LAB1B2B3E1E2F
kN
pro
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K2422.06zušlechtěná ocel5010720810204,82M6 0,00 €
K2422.08zušlechtěná ocel60129251013228,77M8 0,00 €
K2422.10zušlechtěná ocel8015113012153013,9M10 0,00 €
K2422.12zušlechtěná ocel10020144014214020,2M12/M14 0,00 €
K2422.16zušlechtěná ocel12525185018264537,8M16/M18 0,00 €
K2422.20zušlechtěná ocel16030226022306058,8M20/M22 0,00 €
K2422.24zušlechtěná ocel20030267026358084,7M24 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33