Skupiny zboží
Upínky ploché podobné DIN 6314, z oceli a hliníku
K1516

Upínky ploché podobné DIN 6314, z oceli a hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Při použití kuželových pánví K0729 je nutné použít provedení G.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1516 Upínky ploché podobné DIN 6314, z oceli a hliníku 153 kB

Výkresy

Upínky ploché podobné DIN 6314, z oceli a hliníku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
LAB1B2B3E1E2F
kN
pro
šroub
CADPřís.CenaObjednat
K1516.06zušlechtěná ocel5010720813,5134,82M60,00 €
K1516.08zušlechtěná ocel60129251014,5138,77M80,00 €
K1516.10zušlechtěná ocel801511301220,51913,9M100,00 €
K1516.12zušlechtěná ocel10020144014282620,2M12/M140,00 €
K1516.14zušlechtěná ocel12520144014283620,2M12/M140,00 €
K1516.16zušlechtěná ocel12525185018352737,8M16/M180,00 €
K1516.18zušlechtěná ocel16025185018354737,8M16/M180,00 €
K1516.20zušlechtěná ocel16030226022413858,8M20/M220,00 €
K1516.201zušlechtěná ocel20030226022415858,8M20/M220,00 €
K1516.24zušlechtěná ocel20030267026485484,7M240,00 €
K1516.241zušlechtěná ocel25035267026487984,7M240,00 €
K1516.30zušlechtěná ocel250403480346266135M30/M320,00 €
K1516.301zušlechtěná ocel315503480346296135M30/M320,00 €
K1516.206hliník5010720813,5134,82M60,00 €
K1516.208hliník60129251014,5138,77M80,00 €
K1516.210hliník801511301220,51913,9M100,00 €
K1516.212hliník10020144014282620,2M12/M140,00 €
K1516.214hliník12520144014283620,2M12/M140,00 €
K1516.216hliník12525185018352737,8M16/M180,00 €
K1516.218hliník16025185018354737,8M16/M180,00 €
K1516.220hliník16030226022413858,8M20/M220,00 €
K1516.2201hliník20030226022415858,8M20/M220,00 €
K1516.224hliník20030267026485484,7M240,00 €
K1516.2241hliník25035267026487984,7M240,00 €
K1516.230hliník250403480346266135M30/M320,00 €
K1516.2301hliník315503480346296135M30/M320,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33