Skupiny zboží
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli
upínací síla až 3150 N
K2282

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli upínací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel A2.Provedení: Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Upínače aretují v uzavřené i otevřené poloze uchycení.
Mohou být proto použity jak na tlak, tak i na tah.

Provedení C se čtvercovou posuvnou tyčí pro vysoké torzní síly.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2282 Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli upínací síla až 3150 N 441 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli
upínací síla až 3150 N
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli
upínací síla až 3150 N

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli, upínací síla až 3150 N, provedení A

více informací

Výkresy

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli, upínací síla až 3150 N, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
A

A1A2BB1B5C1DD1HZdvih
S
LL1MÚhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
CADPřís.CenaObjednat
K2282.024501Aocel44,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,117,9M6x50186°6015002450 0,00 €
K2282.124501Anerezová ocel A244,557,26,422,2325,112,75,51041,317,875,617,9M6x50186°6015002450 0,00 €

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli, upínací síla až 3150 N, provedení B

více informací

Výkresy

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli, upínací síla až 3150 N, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HZdvih
S
LL1MÚhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
CADPřís.CenaObjednat
K2282.031502Bocel41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 0,00 €

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli, upínací síla až 3150 N, provedení C

více informací

Výkresy

Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli, upínací síla až 3150 N, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
A

A1A2A3BB1B5C1DD1HZdvih
S
LL1MÚhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
CADPřís.CenaObjednat
K2282.031503Cocel41,3109,534,915,941,355,64,817,57,112,683,341,3153,243,7M8x50180°10018003150 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33