Skupiny zboží
Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s pevnou rukojetí
K0087

Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s pevnou rukojetí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel. Tělo a rukojeť z tvárné litiny (GJS).Provedení: Fosfátováno. Madlo z plastu odolné vůči oleji.Upozornění:Upínač lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah.
Pro posun dopředu a zpět jsou upínače vybaveny dorazy zdvihu.
Příslušenství:K0101
K0102
K0103
K0106
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0087 Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s pevnou rukojetí 197 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s pevnou rukojetí

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
komponenty
AA1A2A3BB1C1C2DD1HLL1L2MRZdvih
S
Děrová
šablona
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0087.0600modrá892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000  0,00 €
K0087.1200modrá13383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000  0,00 €
K0087.2500modrá1971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000  0,00 €
K0087.5000modrá2541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000  0,00 €
K0087.060003červená892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000  0,00 €
K0087.120003červená13383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000  0,00 €
K0087.250003červená1971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000  0,00 €
K0087.500003červená2541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33