Skupiny zboží
Pneumatické upínače horizontální Provedení A
K0089

Pneumatické upínače horizontální Provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pákové části a přítlačný šroub z oceli.Provedení: Pákové části pozinkovány a chromátovány.
Přítlačný šroub a matice fosfátovány.
Válec leštěný.
Upozornění:U provedení K0089.0075 a K0089.0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.Příslušenství:K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Pneumatický válec:Dvojčinný, bez tlumení doběhů do koncové polohy.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0089 Pneumatické upínače horizontální Provedení A 189 kB

Výkresy

Pneumatické upínače horizontální Provedení A

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedeníSpotřeba
vzduchu na
dvojitý zdvih
Úhel rozevření
přídržného ramene
Přídržná síla
při 6 barech F1
N
Přídržná síla
při 6 barech F2
N
Upínací síla
při 6 barech F3
N
Upínací síla
při 6 barech F4
N
CADPřís.CenaObjednat
K0089.0075A0,02 dm³70°100016008001400  0,00 €
K0089.0150A0,04 dm³85°1300190010001600  0,00 €
K0089.0250A0,09 dm³85°1600240012001800  0,00 €
K0089.0450A0,27 dm³85°3000580026005400  0,00 €
Objednací číslo

ProvedeníAA1A2BB1B3CC1DHLL1MRProvozní
tlak v
barech
Počet zdvihů
za min
při 6 barech
CADPřís.CenaObjednat
K0089.0075A16145524405,31894,45017732M5x35G1/82 - 640  0,00 €
K0089.0150A12,7185727486,424115,16222742M6x50G1/82 - 660  0,00 €
K0089.0250A19234832598,93517,57,18430975M8x60G1/82 - 655  0,00 €
K0089.0450A3228910457612,754258,7122413124M12x100G1/82 - 655  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33