Skupiny zboží
Třmenové upínače horizontální s protikusem
K0080

Třmenové upínače horizontální s protikusem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Třmenové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a upevnění vík a poklopů.
Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0080 Třmenové upínače horizontální s protikusem 218 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Třmenové upínače horizontální s protikusem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Síla
v tahu
F1 N
Rozsah
nastavení
L max.
Rozsah
nastavení
L min.
Rozsah
nastavení
L1 max.
Rozsah
nastavení
L1 min.
Upínací
dráha
L2
CADPřís.CenaObjednat
K0080.0140ocel120°10020001800135105683816 0,00 €
K0080.0250ocel120°15040002700185145854524 0,00 €
K0080.0450ocel120°200700045002501901206532 0,00 €
K0080.0140NNerezová ocel120°10020001800135105683816 0,00 €
K0080.0250NNerezová ocel120°15040002700185145854524 0,00 €
K0080.0450NNerezová ocel120°200700045002501901206532 0,00 €
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HSTCADPřís.CenaObjednat
K0080.0140ocel26134,51124362419165,24422,511,5 0,00 €
K0080.0250ocel351961432483326216,5664318,5 0,00 €
K0080.0450ocel513281940644536288,5885425,5 0,00 €
K0080.0140NNerezová ocel26134,51124362419165,24422,511,5 0,00 €
K0080.0250NNerezová ocel351961432483326216,5664318,5 0,00 €
K0080.0450NNerezová ocel513281940644536288,5885425,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33