- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- K1463
Rychloupínače nerezová ocel vodorovné se snímačem síly
- K1463
Rychloupínače z nerezové oceli vodorovné s bezpečnostní ojistkou a snímačem síly
- K1464
Upínací kusy stavitelné pro rychloupínače se snímačem síly
- K1482
Konektory se šroubovou přípojkou stíněné
- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
- K0660
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0660
Rychloupínač horizontální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0660
Rychloupínače horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0660
Rychloupínače horizontální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0660
Rychloupínač, antistatický, horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0661
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0661
Rychloupínač horizontální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0661
Rychloupínače horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0661
Rychloupínače horizontální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0661
Rychloupínač, antistatický, horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0662
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0662
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0662
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0662
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0662
Rychloupínač, antistatický, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0663
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0663
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0663
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0663
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0663
Rychloupínač, antistatický, vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0664
Matice s kulovou hlavou
- K1736
Snímače stavu z nerezové oceli, s držákem pro rychloupínače
- K1243
Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1543
Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou vlevo a nastavitelným přítlačným vřetenem
- K1544
Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou vpravo a nastavitelným přítlačným vřetenem
- K1239
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1433
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a plným přídržným ramenem
- K1541
Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1240
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1241
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K2067
Rychloupínač, z oceli, černý, horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1434
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1435
Rychloupínač, horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K1242
Rychloupínač, horizontální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
- K1439
Tahový upínač
- K1244
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1245
Rychloupínač, vertikální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
- K1246
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1248
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1250
Rychloupínače vertikální v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
- K1251
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a plným přídržným ramenem
- K1253
Rychloupínače vertikální v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
- K1254
Miniaturní vertikální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1255
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K2066
Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1256
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1257
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1438
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1258
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K1542
Rychloupínače horizontální s úhlovou patkou a nastavitelným přítlačným vřetenem
- K1259
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1436
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1437
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem
- K1260
Třmenové upínače z oceli nebo nerezové oceli, horizontální s protikusem a dlouhým upínacím rozsahem, s červenou plastovou rukojetí
- K1261
Třmenové upínače z oceli nebo nerezové oceli, horizontální s protikusem, s červenou plastovou rukojetí
- K1262
Třmenové upínače z oceli, horizontální, těžké provedení s protikusem, červená plastová rukojeť
- K1265
Třmenové upínače vertikální s protikusem
- K1268
Třmenové upínače z oceli nebo nerezové oceli, horizontální, těžké provedení s protikusem, s červenou plastovou rukojetí
- K1270
Hákové upínače horizontální s protikusem
- K1432
Hákové upínače horizontální s protikusem
- K1545
Miniaturní upínače z oceli nebo z nerezové oceli s konzolou
- K1546
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K1547
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K1440
Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly
- K2282
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli upínací síla až 3150 N
- K2283
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli upínací síla až 2670 N
- K2284
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli nebo nerezové oceli upínací síla až 1350 N
- K2285
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, otočný, upínací síla až 2000 N
- K2286
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, upínací síla až 3000 N
- K2287
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, horizontální upínací síla až 3000 N
- K2288
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, těžké provedení, svařitelné, upínací síla až 22250 N
- K2289
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, upínací síla až 6675 N
- K2290
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, upínací síla až 3575 N
- K2291
Upínač s posuvnou tyčí, z oceli, těžké provedení upínací síla až 33350 N
- K0087
Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s pevnou rukojetí
- K0088
Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s přestavitelnou rukojetí
- K0745
Upínače s posuvnou tyčí mini
- K1548
Pneumatické upínače horizontální
- K1549
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
- K1550
Lisy s ruční pákou pro ruční ovládání
- K1551
Lisy, pneumatické provedení
- K0055
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0056
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0058
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0059
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0060
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0061
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K0062
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0063
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0064
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem
- K0065
Vertikální křivkové rychloupínače s vodorovnou patkou
- K0066
Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
- K0067
Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným ramenem
- K0068
Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0069
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0070
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0071
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou vlevo a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0267
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou vpravo a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0072
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0073
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a plným přídržným ramenem
- K0074
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0075
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0076
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K0077
Rychloupínač horizontální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
- K0078
Tahový upínač
- K0079
Hákové upínače horizontální s protikusem
- K0080
Třmenové upínače horizontální s protikusem
- K0081
Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem
- K0082
Třmenové upínače vertikální s protikusem
- K0083
Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K0084
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K0085
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K0086
Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly
- K0089
Pneumatické upínače horizontální Provedení A
- K0090
Pneumatické upínače horizontální Provedení B
- K0091
Pneumatické upínače vertikální, v těžkém provedení
- K0092
Pneumatický upínač horizontální, v těžkém provedení
- K0093
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
- K0094
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
- K0095
Lisy s pákou pro ruční ovládání
- K0096
Lisy, pneumatické provedení
- K0098
Upevňovací úhelník z oceli, pozinkovaný a pasivovaný
- K1431
Upevňovací úhelník z oceli, pozinkovaný a pasivovaný pro rychloupínače
- K2110
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
- K0099
Rukojeti z plastu oválné
- K0100
Rukojeti z umělé hmoty
- K0688
Přítlačné šrouby s tlačným prvkem, z oceli, s rozpěrným kroužkem
- K0689
Přítlačné šrouby s tlačným prvkem, z oceli, s upínacím kolíkem
- K0690
Neoprenové přítlačné šrouby
- K0101
Přítlačné šrouby pevné
- K1442
Přítlačné šrouby pevné
- K0102
Přítlačné šrouby s kloubovou patkou
- K0103
Přítlačné šrouby s navulkanizovanými tlačnými opěrkami z neoprenu
- K1443
Přítlačné šrouby s navulkanizovanými tlačnými opěrkami z neoprenu
- K0104
Tlačné opěrky z neoprenu
- K0105
Ochranná víčka
- K0106
Ochranná víčka
- K0106
Ochranné krytky, antistatické
- K0107
Svěrací podložky k přítlačným šroubům
- K1441
Svěrací podložky k přítlačným šroubům
- K1210
Adaptér z hliníku
- K1211
Deska adaptéru kruhová
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0091Pneumatické upínače vertikální, v těžkém provedení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno. Povrch válce lakovaný.Na vyžádání:Je možné dodat magnetické zdvihové mikrospínače.Pneumatický válec:Dvojčinný s oboustranně nastavitelným tlumením doběhů do koncových poloh.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih | Úhel rozevření přídržného ramene | Přídržná síla při 6 barech F1 N | Přídržná síla při 6 barech F2 N | Upínací síla při 6 barech F3 N | Upínací síla při 6 barech F4 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0091.0750 | 0,27 dm³ | 120° | 3000 | 7500 | 2250 | 3150 |  | | 0,00 € | | K0091.1750 | 0,75 dm³ | 120° | 6500 | 17500 | 6500 | 8000 |  | | 0,00 € | |
Objednací číslo | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C3 | D | H | L | L1 | L2 | S | R | Provozní tlak v barech | Počet zdvihů za min při 6 barech | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0091.0750 | 48 | 63,5 | 48 | 63,5 | 92,5 | 12,7 | 72 | 19 | 43 | 8,7 | 425 | 169 | 67 | 105 | 8 | G1/4 | 2 - 6 | 30 |  | | 0,00 € | | K0091.1750 | 54,9 | 76,2 | 61,8 | 83 | 108,7 | 16 | 71 | 25,3 | 52 | 10,6 | 495,6 | 219 | 90 | 129 | 9,6 | G 3/8 | 2 - 6 | 15 |  | | 0,00 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|