Skupiny zboží
Upevňovací úhelník z oceli, pozinkovaný a pasivovaný
K0098

Upevňovací úhelník z oceli, pozinkovaný a pasivovaný

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Odkaz na výkres:
1) Upínač připevnit na tuto plochu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0098 Upevňovací úhelník z oceli, pozinkovaný a pasivovaný 212 kB

Výkresy

Upevňovací úhelník z oceli, pozinkovaný a pasivovaný

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2BB1B2B3DSCADPřís.CenaObjednat
K0098.02184312,51536,513,529,552 0,00 €
K0098.0425,45414,21941,512,744,55,53 0,00 €
K0098.06447616326221668,64 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33