Grupos de mercadorias
Módulos de fixação manual UNILOCK
K1123

Módulos de fixação manual UNILOCK

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.Indicação:Os módulos de fixação manual UNILOCK podem ser adaptados diretamente sobre mesas de trabalho com sistemas de fixação com furos ou rasgo em T, bem como sobre paletes de grade com distância de intervalos de 50 mm, tamanho de sistema M12/M16.
A versão UNILOCK H50 é especialmente adequada para máquinas com baixo deslocamento do eixo z. Devido à baixa altura de montagem do módulo de fixação manual, obtem-se um aproveitamento ideal do deslocamento no eixo z.
O módulo de fixação manual UNILOCK H50 pode ser instalado em todas as posições.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.

A fixação dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser realizada com parafusos de cabeça cilíndrica M12 ou M16 de acordo com a norma DIN EN ISO 4762-10.9.

O posicionamento dos módulos de fixação manual UNILOCK pode ser feito com dois furos de alinhamento D1 ou com o furo de alinhamento central D.
Além disso, existem dois furos de posicionamento B1 para o alinhamento de dispositivos de troca na superfície de apoio nos módulos de fixação manual UNILOCK.
Dados técnicos:Torque de acionamento máx.: 15 Nm.
Forças de admissão máx.: 15 Nm.
Repetibilidade ≤0,005 mm
Fornecimento1 peça = módulo de fixação manual incl. acessórios de fixação.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1123 Módulos de fixação manual UNILOCK 296 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Módulos de fixação manual UNILOCK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BB1B2B3DD1D2D3HH1H2H3LL1L2SWPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1123.1605050852524,7516,512201317506,5301212510024,363,52 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33