Grupos de mercadorias
Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK
K1869

Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico brunido.Indicação:Os flanges de fixação UNILOCK são usados para a fixação rápida das estações de fixação a todas as mesas de trabalho comuns.
Os flanges de fixação podem ser fixados nas laterais das estações de fixação ou nos quatro cantos arredondados.
Vantagens:Fixação rápida das estações de fixação UNILOCK devido aos flanges de fixação adaptados.
Não são necessários furos de fixação através de estações de fixação.
Sem contornos de interferência devido ao design plano.
Nenhum depósito de cavacos devido à forma fechada do flange de fixação.
A cobertura fornecida para cabeças de parafusos evita a acumulação de cavacos e lubrificante de resfriamento.
FornecimentoFlange de fixação
Cobertura para cabeças de parafusos com sextavado interno
Parafuso cilíndrico
Porca para porca T de encaixe (M12=largura da porca 14 mm; M16=largura da porca 18 mm)
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1869 Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK 287 kB

Desenhos

Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

HBN=Largura
da ranhura
F
Furo passante para parafuso
de cabeça cilíndrica ISO 4762
CADAces.PreçoEncomendar
K1869.482212483814M12 sob consulta
K1869.482216483818M16 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33