Grupos de mercadorias
Estação de fixação UNILOCK
K1009

Estação de fixação UNILOCK

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Módulo de fixação, aço temperado.
Placa base em aço 1.1730.
Versão:Módulo de fixação superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Placa de base polida em ambos os lados.
Indicação:Estações de fixação múltiplas com módulos de fixação integrados UNILOCK ERGO 138. As estações de fixação são fixadas por meio de flanges de fixação ou através de aparafusamento direto na mesa coordenada.
Imagens de furos convencionais para fixação são previamente centralizadas na parte traseira.
Através dos furos de referência 14H7, as estações de fixação podem ser alinhadas.
Os módulos de fixação são acionados por meio de uma conexão pneumática centralizada.
As altas forças de tensão são geradas pelo conjunto integrado de molas (a unidade é fixada sem pressão).
O processo de liberação é pneumático.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação, M10, M12, M16 são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N/módulo
- Força de retenção (M12) 50.000 N/módulo
- Força de retenção (M16) 75.000 N/módulo
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762-12.9. Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Dados técnicos:- Força de admissão com turbo de 18 kN/módulo.
- Pressão de abertura: 6 bar, ar lubrificado.
- Pressão turbo: 6 bar.
- Conexão de ar: G1/4
- Repetibilidade ≤0,005 mm
- Furos de referência 14H7 para ajuste da placa de fixação.
Sob consulta:Estação de fixação para dimensões especiais.Acessórios:Flange de fixação UNILOCK para estações de fixação UNILOCK K1869.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1009 Estação de fixação UNILOCK 252 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB

Desenhos (visão geral)

Estação de fixação UNILOCK

Estação de fixação UNILOCK quádrupla

mais informações

Desenhos

Estação de fixação UNILOCK quádrupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2FormaTipo da formaPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1009.4200395395versão quádruplaAsem proteção contra torção35 sob consulta

Estação de fixação UNILOCK sêxtupla

mais informações

Desenhos

Estação de fixação UNILOCK sêxtupla

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2FormaTipo da formaPeso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K1009.6200595395versão sêxtuplaAsem proteção contra torção52,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33