Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado 1.1181.Versão:peça brunida.Indicação de desenho:
1) Furo de centragem para o artigo K1961
2) Furo roscado para os itens: K0282.110, K0282.310, K0282.910, K0296.10, K0296.101
3) Força de mola 0.8 - 2.1 N
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2055 Elementos de apoio cilíndricos 240 kB

Desenhos

Elementos de apoio cilíndricos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

F
máx. N
CADAces.PreçoEncomendar
K2055.0204000  sob consulta
K2055.0404000 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33