Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:brunidos.
Inclinação (30°) e superfícies de apoio polidas.
Indicação:Os blocos de prisma à direita e à esquerda são utilizados para o posicionamento de peças redondas. Os blocos de prisma possibilitam um ajuste aos diversos diâmetros de peça de trabalho.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0819 Blocos prismáticos de posicionamento 239 kB

Desenhos (visão geral)

Blocos prismáticos de posicionamento

Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação direita

mais informações

Desenhos

Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação direita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoABCD
mín.
D
máx.
Parafusos de ajuste
adequados
CADAces.PreçoEncomendar
K0819.6301230à direita12 F7M122350600K0815.112055 sob consulta
K0819.6301630à direita16 F7M162050600K0815.116055 sob consulta

Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação esquerda

mais informações

Desenhos

Blocos prismáticos de posicionamento versão para aplicação esquerda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersãoABCD
mín.
D
máx.
Parafusos de ajuste
adequados
CADAces.PreçoEncomendar
K0819.6311230à esquerda12 F7M122350600K0815.112055 sob consulta
K0819.6311630à esquerda16 F7M162050600K0815.116055 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33