Grupos de mercadorias
Batente magnético para peças de usinagem
K2043

Batente magnético para peças de usinagem

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico de alumínio altamente resistente.
Pino de eixo e barra limitadora de aço.
Versão:Corpo básico na cor azul e anodizado em preto.
Pino de eixo e barra limitadora brunidos.
Indicação:O batente para peças de usinagem com imã embutido serve, entre outras aplicações, como instrumento versátil para o posicionamento em máquinas de usinagem ou em trabalhos de montagem. Ele adere a todas as superfícies magnéticas, como morsas, dispositivos de medição, máquinas de furação e de fresagem. Depois de prender as peças, o batente pode ser facilmente removido, liberando assim todas as superfícies de usinagem.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2043 Batente magnético para peças de usinagem 147 kB

Desenhos (visão geral)

Batente magnético para peças de usinagem

Batente magnético para peças de trabalho, forma A, padrão

mais informações

Desenhos

Batente magnético para peças de trabalho, forma A, padrão

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K2043.1Apadrão200 sob consulta

Batente magnético para peças de trabalho, forma B, com articulação

mais informações

Desenhos

Batente magnético para peças de trabalho, forma B, com articulação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaTipo
da forma
Força de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K2043.2Bcom articulação200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33