Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Elementos de apoio reduzem vibrações da peça em processos de usinagem em máquinas.
Todas as peças móveis estão vedadas contra a entrada de líquidos de refrigeração, poeiras e cavacos.
Material:Aço temperado.Versão:Corpo básico com acabamento brunido. Pino de pressão temperado e brunido.Indicação:Modo de operação:Acionamento por chave de impacto com torque ajustável ou manualmente com uma chave inglesa.
No caso de atuação automatizada, por exemplo, por chaves de impacto com torque ajustável, um máximo de 50% do torque máximo de aperto especificado ou da força máxima de aperto especificada pode ser usado para abertura e aperto.
Vantagens:- Automatizável
- Altas forças de aperto
- Fixação rápida
Acessórios:Dispositivos de apoio com esfera auto-alinhante K0282.
Pés de posicionamento K0298.
Pés de posicionamento K0299.
Pinos de apoio K0307.
FornecimentoK2160.05012: 2x pinos de posicionamento Ø 6 (h7) x 20, tampa-furos para furos roscados.

K2160.10016: 2x pinos de posicionamento Ø 8 (h7) x 25, tampa-furos para furos roscados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2160 Elemento de apoio automatizável 214 kB

Desenhos

Elemento de apoio automatizável

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoBB1B2DD1D2D3
para parafuso
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=Força
de mola
(N)
F
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Curso
S
SWCADAces.PreçoEncomendar
K2160.05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 sob consulta
K2160.10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33