Grupos de mercadorias
Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
K0372

Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Indicação de desenho:
Forma A: sem vedação
Forma B: com vedação

1) Ferramenta para montagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0372 Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação 219 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral, com mola, bucha roscada, sem pinos de fixação
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33