Grupos de mercancía
Estación de sujeción UNILOCK de 4 piezas
K1009_4

Estación de sujeción UNILOCK de 4 piezas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Módulo de sujeción de acero templado y revenido.
Placa de base de acero 1.1730.
Versión:Módulo de sujeción, superficies funcionales endurecidas y rectificadas.
Placa de base pulida por ambas caras.
Indicación:Estaciones prefabricadas de tensado múltiple con módulos de sujeción integrados UNILOCK ERGO 138. Las estaciones de tensado se fijan en la mesa de máquinas con bridas de sujeción o directamente enroscadas.Las máquinas de sujeción se fijan en la mesa de máquinas con garras de sujeción o directamente enroscadas.
Las plantillas de taladros comunes de la parte trasera para la fijación están previamente centradas.
Los módulos de sujeción se accionan por el centro a través de una conexión neumática.
Las altas fuerzas de sujeción se generan a través del bloque de muelles integrado (la unidad está sujeta sin presión).
El aflojamiento se realiza de forma neumática.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M10) 35.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M12) 50.000 N/módulo
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N/módulo
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
Datos técnicos:- Fuerza de compresión con turbo de 18 kN/módulo.
- Presión de apertura: 6 bar, aire aceitado.
- Presión de turbo: 6 bar.
- Conexión de aire: G1/4
- Precisión de repetición ≤ 0,005 mm
- Perforaciones de referencia 14H7 para alinear la placa de sujeción.
A petición:Estación de tensado de dimensiones especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1009_4 Estación de sujeción UNILOCK de 4 piezas 267 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción de punto cero 116 kB

Planos

Estación de sujeción UNILOCK de 4 piezas

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2FormaModelo de formaPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
K1009.42003953954 piezasAsin protección contra torsión35 A petición

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33