Grupos de mercancía
Brida de centrado con rosca exterior
K0893_AG

Brida de centrado con rosca exterior

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero.
Casquillos de acero para temple y revenido.
Versión:Bruñido.Indicación:La brida de centrado permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación.
La brida de centrado tiene una gran carrera. La gama de productos abarca un rango de sujeción de Ø12 a Ø30 mm. Las bridas de centrado con rosca interior son compatibles con el sistema de retícula M6 (ver ejemplo de aplicación).
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0893_AG Brida de centrado con rosca exterior 179 kB

Planos

Brida de centrado con rosca exterior

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipo de roscaDD1L1D
mín.
D3H
mín.
H
máx.
L
mín.
SWSW1Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0893.061215rosca exterior15M6121211,42227,54,892,51,52,2 A petición
K0893.061219rosca exterior19M612151424,5324,81242,56 A petición
K0893.081624rosca exterior24M8161917,826354,5155410 A petición
K0893.081630rosca exterior30M81624233244,571954,510 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33