Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:Los bloques verticales con forma P solo se utilizan en combinación con garras de sujeción para sujetar piezas de trabajo elevadas.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0839 Bloques verticales, forma P 225 kB

Planos

Bloques verticales, forma P

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKLMNRCADAcc.PrecioPedir
K0839.120757570401330M1224154520203530 A petición
K0839.1210010070401330M1224153520203530 A petición
K0839.160757590501740M1630204520204540 A petición
K0839.1610010090501740M1630203520204540 A petición
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
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33