Grupos de mercancía
Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado
K1839

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Los casquillos de posicionamiento forman un punto de montaje para los elementos de accionamiento y enclavamiento con forma de perno en el que pueden encajar de forma segura y precisa.

En los casquillos de posicionamiento con sensor de estado, hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. Este permite consultar de forma electrónica si un perno está en el casquillo de posicionamiento o no.
Si se usan varios pernos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra el elemento de accionamiento o enclavamiento.
Material:

Casquillo de posicionamiento de acero o acero inoxidable 1.4034.
Sensor de acero inoxidable.
Tuerca de fijación de latón.

Versión:Casquillo de posicionamiento:
Acero endurecido y bruñido.
Acero inoxidable, endurecido y acabado natural.

Sensor en acabado natural.
Tuerca de fijación niquelada.
Indicación:Compatible con pieza de retención K0638.
El sensor de estado y la tuerca de fijación se entregan sin montar.
Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.
Datos técnicos:Sensor inductivo:
Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA)
Tensión de servicio: 10 - 30 V CC
Corriente de servicio: <100 mA
Distancia de conmutación: 1 mm
Frecuencia de conmutación: <3500 Hz
A prueba de cortocircuitos: sí
Protegido contra polaridad inversa: sí
Grado de protección: IP 67
Tipo de conexión: 2 m de cable PVC
Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C
Homologación: CE, c-UL-us, EAC
Aplicación:Los casquillos de posicionamiento junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que el elemento de accionamiento o enclavamiento se encuentra en el lugar deseado.
Por ejemplo, en el ajuste del formato de las máquinas de envasado.
Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.

El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.
Seguridad:Los casquillos de posicionamiento con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Rosca continua
Forma B: Con rosca y collar
Forma C: Con rosca y cono de entrada
Forma D: Lisa

1) LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1839 Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado 537 kB
 Instrucciones de montaje - casquillos de posicionamiento/casquillos receptores con/para sensor de estado 57,5 kB

Planos (vista completa)

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma A, rosca continua

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma A, rosca continua

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH3LTT1SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1839.1031011ARosca continuaacero3M10x13124277435 A petición
K1839.1041011ARosca continuaacero4M10x13124277445 A petición
K1839.1051211ARosca continuaacero5M12x1,531542711455 A petición
K1839.1061211ARosca continuaacero6M12x1,531542711465 A petición
K1839.1081611ARosca continuaacero8M16x1,532042715,5685 A petición
K1839.1101611ARosca continuaacero10M16x1,532042715,56105 A petición
K1839.1122011ARosca continuaacero12M20x1,5325427196125 A petición
K1839.1162411ARosca continuaacero16M24x2332427258165 A petición
K1839.11031011ARosca continuaacero inoxidable3M10x13124277435 A petición
K1839.11041011ARosca continuaacero inoxidable4M10x13124277445 A petición
K1839.11051211ARosca continuaacero inoxidable5M12x1,531542711455 A petición
K1839.11061211ARosca continuaacero inoxidable6M12x1,531542711465 A petición
K1839.11081611ARosca continuaacero inoxidable8M16x1,532042715,5685 A petición
K1839.11101611ARosca continuaacero inoxidable10M16x1,532042715,56105 A petición
K1839.11122011ARosca continuaacero inoxidable12M20x1,5325427196125 A petición
K1839.11162411ARosca continuaacero inoxidable16M24x2332427258165 A petición

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma B, con rosca y collar

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma B, con rosca y collar

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1839.2031011BCon rosca y collaracero3M10x13151210,54277115 A petición
K1839.2041011BCon rosca y collaracero4M10x13151210,54277115 A petición
K1839.2051211BCon rosca y collaracero5M12x1,53151210,542711135 A petición
K1839.2061211BCon rosca y collaracero6M12x1,53151210,542711135 A petición
K1839.2081611BCon rosca y collaracero8M16x1,53201513,542715,5175 A petición
K1839.2101611BCon rosca y collaracero10M16x1,53201513,542715,5175 A petición
K1839.2122011BCon rosca y collaracero12M20x1,53252018,542719225 A petición
K1839.2162411BCon rosca y collaracero16M24x23322725,542725275 A petición
K1839.12031011BCon rosca y collaracero inoxidable3M10x13151210,54277115 A petición
K1839.12041011BCon rosca y collaracero inoxidable4M10x13151210,54277115 A petición
K1839.12051211BCon rosca y collaracero inoxidable5M12x1,53151210,542711135 A petición
K1839.12061211BCon rosca y collaracero inoxidable6M12x1,53151210,542711135 A petición
K1839.12081611BCon rosca y collaracero inoxidable8M16x1,53201513,542715,5175 A petición
K1839.12101611BCon rosca y collaracero inoxidable10M16x1,53201513,542715,5175 A petición
K1839.12122011BCon rosca y collaracero inoxidable12M20x1,53252018,542719225 A petición
K1839.12162411BCon rosca y collaracero inoxidable16M24x23322725,542725275 A petición

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma C, con rosca y cono de entrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D2D3HH1H2H3LTSW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1839.3041211CCon rosca y cono de entradaacero4M12x1,5193161210,54271145 A petición
K1839.3051211CCon rosca y cono de entradaacero5M12x1,5193161210,54271155 A petición
K1839.3061211CCon rosca y cono de entradaacero6M12x1,5193161210,54271165 A petición
K1839.3081611CCon rosca y cono de entradaacero8M16x1,5263201513,542715,585 A petición
K1839.3101611CCon rosca y cono de entradaacero10M16x1,5263201513,542715,5105 A petición
K1839.13041211CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable4M12x1,5193161210,54271145 A petición
K1839.13051211CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable5M12x1,5193161210,54271155 A petición
K1839.13061211CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable6M12x1,5193161210,54271165 A petición
K1839.13081611CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable8M16x1,5263201513,542715,585 A petición
K1839.13101611CCon rosca y cono de entradaacero inoxidable10M16x1,5263201513,542715,5105 A petición

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma D, lisa

Más información

Planos

Casquillos de posicionamiento de acero o acero inoxidable con sensor de estado, forma D, lisa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
Material
del cuerpo
de base
D

D1D3HH1H3LTSW2CADAcc.PrecioPedir
K1839.4030891Dlisoacero38310642755 A petición
K1839.4040891Dlisoacero48310642755 A petición
K1839.4050891Dlisoacero58310642765 A petición
K1839.4061091Dlisoacero610311742775 A petición
K1839.4081391Dlisoacero813,53149,54279,55 A petición
K1839.4101791Dlisoacero101731611,542711,55 A petición
K1839.14030891Dlisoacero inoxidable38310642755 A petición
K1839.14040891Dlisoacero inoxidable48310642755 A petición
K1839.14050891Dlisoacero inoxidable58310642765 A petición
K1839.14061091Dlisoacero inoxidable610311742775 A petición
K1839.14081391Dlisoacero inoxidable813,53149,54279,55 A petición
K1839.14101791Dlisoacero inoxidable101731611,542711,55 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33