Grupos de mercancía
Palancas de apriete ECO de plástico con rosca interior, inserto roscado de latón o acero pasivado en azul
K1872

Palancas de apriete ECO de plástico con rosca interior, inserto...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Casquillo de latón o acero.
Versión:Latón con acabado natural.
Acero pasivado azul.
Modo de accionamiento:La palanca está encajada mediante una corona dentada en el estado no accionado en el inserto dentado, de este modo la rosca puede fijarse o soltarse. Presionando la empuñadura se puede cambiar de posición y mediante fuerza del muelle se puede volver a encajar en la corona dentada.A petición:Modelos especiales.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1872 Palancas de apriete ECO de plástico con rosca interior, inserto roscado de latón o acero pasivado en azul 214 kB

Planos

Palancas de apriete ECO de plástico con rosca interior, inserto roscado de latón o acero pasivado en azul

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
Material
del componente
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K1872.1041gris antracita RAL 7021latónM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 A petición
K1872.1051gris antracita RAL 7021latónM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 A petición
K1872.2051gris antracita RAL 7021latónM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1872.2061gris antracita RAL 7021latónM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1872.2081gris antracita RAL 7021latónM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1872.3081gris antracita RAL 7021aceroM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 A petición
K1872.3101gris antracita RAL 7021aceroM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 A petición
K1872.10484rojo tráfico RAL 3020latónM461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 A petición
K1872.10584rojo tráfico RAL 3020latónM561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 A petición
K1872.20584rojo tráfico RAL 3020latónM5813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1872.20684rojo tráfico RAL 3020latónM6813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1872.20884rojo tráfico RAL 3020latónM8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 A petición
K1872.30884rojo tráfico RAL 3020aceroM8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 A petición
K1872.31084rojo tráfico RAL 3020aceroM10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Cuba
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33