- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1361Vasos e insertos de plástico |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Vaso de acero para herramientas. Inserto especial de PETP.Versión:Vaso cromado.Indicación:Vaso: Vaso con accionamiento de 1/2" marca Hazet. Especialmente modificado para el alojamiento de los insertos de plástico. Gracias a la longitud y a la forma interna del vaso, el inserto de plástico se mantiene en su sitio con seguridad. De este modo, la fuerza se transmite de forma óptima a la cabeza del tornillo. En caso de uso previsto, el diseño de esta pieza evita el contacto metálico entre el vaso y la cabeza hexagonal. La corrosión por contacto queda, por tanto, descartada.
Inserto de plástico: Inserto de plástico para apretar y aflojar tornillos y tuercas de la línea de productos NOVOnox hygienic de KIPP. Las superficies pulidas y delicadas quedan protegidas y se evita una posible corrosión posterior por contacto. El vaso especial se inserta a presión de forma manual. Gracias al enganche mecánico y al dispositivo de sujeción, se garantiza una sujeción óptima en el vaso. Para cambiar los insertos de plástico desgastados, no se necesitan herramientas especiales. Con un par de apriete definido (clase de resistencia 6.8), los insertos de plástico presentan una duración de hasta 1000 ciclos de cambio o más. Indicación sobre el dibujo:A) Vaso B) Inserto de plástico Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Descripción | D=Diámetro exterior | D1 | L | T | SW=Ancho de llave | Ancho de llave1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1361.1012 | Llave De Vaso | 15,3 | 22 | 36,6 | 10,6 | 10 | - |  | | A petición | | K1361.1112 | Llave De Vaso | 16,6 | 22 | 37,3 | 10,1 | 11 | - |  | | A petición | | K1361.1312 | Llave De Vaso | 19,1 | 22 | 37,3 | 10,6 | 13 | - |  | | A petición | | K1361.1612 | Llave De Vaso | 22,9 | 23,6 | 37,1 | 11,3 | 16 | - |  | | A petición | | K1361.1912 | Llave De Vaso | 26,6 | 23 | 37 | 13,2 | 19 | - |  | | A petición | | K1361.2112 | Llave De Vaso | 29 | 25 | 36,8 | 12,9 | 21 | - |  | | A petición | | K1361.2712 | Llave De Vaso | 35,2 | 25 | 44,4 | 18,1 | 27 | - |  | | A petición | | K1361.0502 | Inserto Protector | - | - | 18 | 6 | 10 | 5 |  | | A petición | | K1361.0503 | Inserto Protector | - | - | 18 | 6 | 10 | 5,5 |  | | A petición | | K1361.0603 | Inserto Protector | - | - | 18 | 6 | 10 | 6 |  | | A petición | | K1361.0704 | Inserto Protector | - | - | 18 | 6 | 10 | 7 |  | | A petición | | K1361.0805 | Inserto Protector | - | - | 18 | 6 | 11 | 8 |  | | A petición | | K1361.1006 | Inserto Protector | - | - | 19,5 | 10 | 13 | 10 |  | | A petición | | K1361.1107 | Inserto Protector | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 11 |  | | A petición | | K1361.1308 | Inserto Protector | - | - | 21,5 | 11 | 16 | 13 |  | | A petición | | K1361.1610 | Inserto Protector | - | - | 22 | 13,5 | 19 | 16 |  | | A petición | | K1361.1710 | Inserto Protector | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 17 |  | | A petición | | K1361.1812 | Inserto Protector | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 18 |  | | A petición | | K1361.1913 | Inserto Protector | - | - | 21,5 | 12 | 21 | 19 |  | | A petición | | K1361.2114 | Inserto Protector | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 21 |  | | A petición | | K1361.2214 | Inserto Protector | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 22 |  | | A petición | | K1361.2416 | Inserto Protector | - | - | 26,5 | 18 | 27 | 24 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|