Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo 1.2842.
Bolas y hexágonos 1.4112.
Muelle de tracción 1.4310.
Versión:Cuerpo endurecido y bruñido.
Bolas y hexágono endurecido y pulido.
Indicación:Forma A: con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.Datos técnicos:Precisión de repetición ±0,025
Precisión de concentricidad ±0,05
Aplicación:Para el posicionamiento centrado y la sujeción en agujeros ciegos. Manejo desde abajo, manual o automático, a través de sistema neumático o sistema hidráulico.Ventajas:- Centrado automático preciso.
- Sujeción sin deformaciones.
- Gran recorrido de ajuste.
- Escasa altura de montaje.
- Efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A:
Con bola, adecuado para la sujeción en agujeros en los que se aceptan ligeras impresiones.
Forma B:
Con hexágono, para paredes perforadas con superficie delicada.

1) Ayuda de montaje:
Espiga para determinar la posición exacta de los segmentos de sujeción.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0644_A Brida de centrado con bolas, forma A 239 kB

Planos

Brida de centrado con bolas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaA

D
mín.
D
máx.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWØ de
bola
Número
de bolas
Fuerza de
sujeción
máx. kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K0644.0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 A petición
K0644.0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 A petición
K0644.0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 A petición
K0644.0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 A petición
K0644.0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 A petición
K0644.0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 A petición
K0644.0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 A petición
K0644.0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 A petición
K0644.0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 A petición
K0644.0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 A petición

Otros artículos de esta categoría
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33