Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Indicación:La brida roscada de aluminio se puede utilizar como rosca para el dispositivo de sujeción pivotante.

Los orificios de fijación de la brida roscada tienen las mismas dimensiones que los del dispositivo de sujeción pivotante neumático, enroscable con brida (K1818), y de la abrazadera de palanca neumática, enroscable con brida (K1819).

Se puede utilizar para contrarrestar con una tuerca con ranura en el dispositivo.
Ventajas:En la placa de fijación del dispositivo, no debe cortarse ninguna rosca adicional.Accesorios:K1819 Abrazadera de palanca neumática enroscable con brida.
K1814 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable.
K1818 Dispositivo de sujeción pivotante neumático enroscable con brida.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1820 Bridas roscadas de aluminio 186 kB

Planos

Bridas roscadas de aluminio

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoB

B1DD1D2HH1CADAcc.PrecioPedir
K1820.12123524M25x1,584,585 A petición
K1820.16164029M30x1,584,585 A petición
K1820.20204532M35x1,595,596 A petición
K1820.25255037M40x1,595,596 A petición
K1820.32326045M50x1,5116,5127 A petición
K1820.40406550M55x1,5116,5127 A petición
K1820.50507558M65x1,5138,5159 A petición
K1820.63638870M80x1,5138,5159 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33