Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Clase de resistencia 8.8, cincadoIndicación:Elemento de fijación universal. El tornillo con cabeza de martillo se introduce en la ranura de perfil y puede utilizarse así también posteriormente en sistemas existentes. La acanaladura abre la película anodizada y establece una unión segura conductora de electricidad.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1029 Tornillos con cabeza de martillo 294 kB
 Clases de resistencia 41,3 kB

Planos

Tornillos con cabeza de martillo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
BCD

HLL1NCADAcc.PrecioPedir
K1029.0806015X16B814,57,7M61,516167,7 A petición
K1029.0806015X20B818,57,7M61,520167,7 A petición
K1029.0806015X25B823,57,7M61,525167,7 A petición
K1029.1008030X20B10178,5M8320199,7 A petición
K1029.1008030X25B10228,5M8325199,7 A petición
K1029.1008030X30B10278,5M8330199,7 A petición
K1029.1008030X40B10378,5M8340199,7 A petición
K1029.1008030X60B10578,5M8360199,7 A petición
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33