Группы товаров
Стальной монтажный уголок для телескопических шин
K2095

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Монтажный уголок, стальной.Исполнение: Монтажный уголок, оцинкованный.Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:В качестве опции для напольного или бокового монтажа.Принадлежности:Телескопические шины K1710 из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг.

Телескопические шины K1711 из стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг.

Телескопические шины K1713 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 70 кг.

Телескопические шины K1718 из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, грузоподъемность до 160 кг.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2095 Стальной монтажный уголок для телескопических шин 193 kB
 Принадлежности для монтажа корпуса K2095 50,2 kB

Чертежи (общий обзор)

Стальной монтажный уголок для телескопических шин

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыA

A1A2A3BHH1H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2095.069043A--76,282,6165,11543,715,96,569,9266,7 по запросу
K2095.114044A-66---18,344,515,27,4114,6114,6 по запросу

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма B

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыA

A1A2A3BHH1H2LL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2095.069057B--76,282,6165,11557,212,76,3569,9266,7 по запросу
K2095.140060B-96---146015,95,5140140 по запросу

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма C

подробнее

Чертежи

Стальной монтажный уголок для телескопических шин, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыB

HLL1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2095.077055C-17,855,777,6153,8 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33