Группы товаров
Телескопические шины из стали, двойная Т-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 305 кг
K2018

Телескопические шины из стали, двойная Т-образная форма, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шина и бегунок, подшипниковая сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.
Обойма для шариков из обычной стали.
Исполнение: Шина, бегунок и обойма для шариков оцинкованные.
Дорожки с индуктивной закалкой.
Шарики закаленные.
Указание для заказа:Продается поштучно.Указание:Элемент с полным выдвижением, состоящий из двух направляющих шин, соединенных между собой в двойной Т-образный профиль и образующих промежуточный элемент, а также двух бегунков, образующих соединение с примыкающей конструкцией в качестве неподвижного и подвижного элементов. Высокая грузоподъемность и малый прогиб благодаря компактной, квадратной конструкции, способной выдерживать большие нагрузки. Максимальный ход превышает закрытую длину телескопической шины. Предпочтительно, чтобы положение установки было горизонтальным. Чтобы добраться до всех крепежных отверстий, необходимо вынуть стопорный винт из направляющей для монтажа, а затем снова вставить его. Двусторонний ход достигается путем снятия стопорных винтов.

Внутренние упоры служат для ограничения обоймы. В случае нагруженной системы следует предусмотреть внешние упоры.

Форма A:
Для крепления шины используйте винты класса прочности 10.9.
Форма B:
Для крепления шины используйте винты с потайной головкой по DIN EN ISO 10642 класса прочности 10.9.

Максимальная скорость перемещения составляет 0,8 м/с.

Температура эксплуатации: от -30 °C до +170 °C.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2018 Телескопические шины из стали, двойная Т-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 305 кг 152 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали, двойная Т-образная форма, полное выдвижение, грузоподъемность до 305 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Тип формыРазмерBD
для болта
HH2LХод
S
C0Y
Н
C0Z
Н
Количество
отверстий
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2018.1280210Aс резьбовым отверстием2828M5267,52102324323023 по запросу
K2018.1280370Aс резьбовым отверстием2828M5267,53703809684715 по запросу
K2018.1280450Aс резьбовым отверстием2828M5267,545046411693856 по запросу
K2018.1280530Aс резьбовым отверстием2828M5267,553054811073257 по запросу
K2018.1350370Aс резьбовым отверстием3535M6341037040610257185 по запросу
K2018.1350450Aс резьбовым отверстием3535M6341045049412507936 по запросу
K2018.1350530Aс резьбовым отверстием3535M6341053055816857287 по запросу
K2018.1350610Aс резьбовым отверстием3535M6341061064619086268 по запросу
K2018.1430450Aс резьбовым отверстием4343M84413,5450486182812796 по запросу
K2018.1430530Aс резьбовым отверстием4343M84413,5530556237514347 по запросу
K2018.1430610Aс резьбовым отверстием4343M84413,5610626293413008 по запросу
K2018.1430770Aс резьбовым отверстием4343M84413,57707963055101610 по запросу
K2018.1430930Aс резьбовым отверстием4343M84413,5930966250683312 по запросу
K2018.2280210Bс зенкованным отверстием2828M5267,52102324323023 по запросу
K2018.2280370Bс зенкованным отверстием2828M5267,53703809684715 по запросу
K2018.2280450Bс зенкованным отверстием2828M5267,545046411693856 по запросу
K2018.2280530Bс зенкованным отверстием2828M5267,553054811073257 по запросу
K2018.2350370Bс зенкованным отверстием3535M6341037040610257185 по запросу
K2018.2350450Bс зенкованным отверстием3535M6341045049412507936 по запросу
K2018.2350530Bс зенкованным отверстием3535M6341053055816857287 по запросу
K2018.2350610Bс зенкованным отверстием3535M6341061064619086268 по запросу
K2018.2430450Bс зенкованным отверстием4343M84413,5450486182812796 по запросу
K2018.2430530Bс зенкованным отверстием4343M84413,5530556237514347 по запросу
K2018.2430610Bс зенкованным отверстием4343M84413,5610626293413008 по запросу
K2018.2430770Bс зенкованным отверстием4343M84413,57707963055101610 по запросу
K2018.2430930Bс зенкованным отверстием4343M84413,5930966250683312 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33