Группы товаров
Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг
K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.
Указание:Ход телескопических шин с частичным выдвижением с обеих сторон меньше монтажной длины. Это доступное по цене решение для перемещения выдвижных ящиков или подобных предметов с небольшим трением и высокой боковой устойчивостью. Фиксация в центральном положении. Боковые резьбовые соединения на внутренней шине заменяются опорными уголками. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Преимущества:Выдвижение в обоих направлениях
Легкий ход
Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2379 Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг 131 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2379.0305Накладной монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0356Накладной монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0406Накладной монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0457Накладной монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0508Накладной монтажСтандарт321 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0558Накладной монтажСтандарт311 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0610Накладной монтажСтандарт291 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0660Накладной монтажСтандарт271 шт. = 1 пара по запросу
K2379.0711Накладной монтажСтандарт241 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2379.030528,9111-136,4247,7276,19,535,3221,5305 по запросу
K2379.035629,1111-187,2298,5326,99,535,3272,3356 по запросу
K2379.040628,3111-136,4349,3377,79,535,3297,7406 по запросу
K2379.045728,5111199,9288,8400,1428,59,535,3323,1457 по запросу
K2379.050828,7111225,3339,6450,9479,39,535,3373,9508 по запросу
K2379.055827,9111250,7390,4501,7530,19,535,3399,3558 по запросу
K2379.061029,1111276,1441,2552,5580,99,535,3424,7610 по запросу
K2379.066028,3111301,5492603,3631,79,535,3475,5660 по запросу
K2379.071128,5111326,9542,8654,1682,59,535,3500,9711 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1573

Телескопические шины из стали
для накладного монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33