Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 60 кг
K2385

Телескопические шины из стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин со сверхвыдвижением больше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 50 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.
Монтаж:Байонетный монтаж.Преимущества:Байонетный монтаж
Фиксация в закрытом положении
Фронтальный быстросъемный механизм
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2385 Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 60 кг 133 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, сверхвыдвижение, несущая способность до 60 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2385.0300Боковой монтажСтандарт551 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0350Боковой монтажСтандарт571 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0400Боковой монтажСтандарт581 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0450Боковой монтажСтандарт591 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0500Боковой монтажСтандарт601 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0550Боковой монтажСтандарт601 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0600Боковой монтажСтандарт591 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0650Боковой монтажСтандарт571 шт. = 1 пара по запросу
K2385.0700Боковой монтажСтандарт551 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2385.03005020020012,750,8325300 по запросу
K2385.03505025025012,750,8374350 по запросу
K2385.04005030030012,750,8424400 по запросу
K2385.04505035035012,750,8473450 по запросу
K2385.05005040040012,750,8522500 по запросу
K2385.05505045045012,750,8571550 по запросу
K2385.06005050050012,750,8620600 по запросу
K2385.06505055055012,750,8670650 по запросу
K2385.07005060060012,750,8731700 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33