Группы товаров
Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 45 кг
K2380

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Фиксация в закрытом положении.
Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.
Преимущества:Фиксация в закрытом положении
Небольшая высота шины
Легкий ход
Указание на чертеже:
1) Монтажное отверстие на K2380.0300 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K2380.0400 имеется
3) Монтажное отверстие на K2380.10-0400 отсутствует
4) Монтажное отверстие на K2380.0150 отсутствует
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2380 Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 45 кг 161 kB

Чертежи

Телескопические шины из стали для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 45 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
для пары в
кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2380.0150Боковой монтажСтандарт121 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0200Боковой монтажСтандарт161 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0250Боковой монтажСтандарт251 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0300Боковой монтажСтандарт321 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0350Боковой монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0400Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0450Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0500Боковой монтажСтандарт351 шт. = 1 пара по запросу
K2380.0550Боковой монтажСтандарт301 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2380.01502678----12,726,3147,5150 по запросу
K2380.020026128----12,726,3209200 по запросу
K2380.025026128----12,726,3259250 по запросу
K2380.030026128224---12,726,3308300 по запросу
K2380.035026128224---12,726,3357350 по запросу
K2380.040026128224320--12,726,3406400 по запросу
K2380.045026128224352--12,726,3456450 по запросу
K2380.050026128224352416-12,726,3505500 по запросу
K2380.05502612822435244848912,726,3554550 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33