Группы товаров
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг
K2381

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Шины из стали.
Сепараторы шарикоподшипников из стали.
Шары из стали.
Исполнение: Шины оцинкованные.
Сепараторы шарикоподшипников оцинкованные.
Шары закаленные.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Задействовав разблокирующий рычаг, можно легко вынуть выдвижной ящик и снять его с направляющей. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении.

Не подходит для горизонтального монтажа.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Форма A:
Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма B:
При приложении легкого давления телескопические шины выдвигаются самостоятельно и практически без шума. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма C:
Фиксация в открытом и закрытом положениях.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.

Форма D:
Фиксация в закрытом положении.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Форма E:
Благодаря механизму автоматического втягивания при закрывании телескопические шины самостоятельно перемещаются в конечное положение.
Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 10 000 или 80 000 циклов.
Диапазон температур:Форма A:
от +10 °C до +40 °C.

Форма B:
от -20 °C до +70 °C.

Форма C:
от -20 °C до +70 °C.

Форма D:
от -20 °C до +70 °C.
Преимущества:Мягкое закрывание
Механизм Push-to-Open
Автоматическое втягивание
Фиксация в открытом и закрытом положениях
Фронтальный быстросъемный механизм
Принадлежности:Стальной монтажный уголок для телескопических шин K2393Указание на чертеже:
Форма B:
1) Монтажное отверстие на K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 и K2381.2060035 отсутствует

Форма C:
1) Монтажное отверстие на K2381.30600, K2381.30650 и K2381.30700 имеется
2) Монтажное отверстие на K2381.30250 отсутствует

Форма D:
1) Монтажное отверстие на K2381.40148, K2381.40199
и K2381.40250 отсутствует
2) Монтажное отверстие на K2381.40600, K2381.40650
и K2381.40700 имеется
3) Монтажное отверстие на K2381.30600 и K2381.30650 отсутствует

Форма E:
1) Монтажное отверстие на K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 и K2381.5050041 отсутствует
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2381 Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг 334 kB

Чертежи (общий обзор)

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг
Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма A

подробнее

Чертежи

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.10350ASoft closeБоковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10400ASoft closeБоковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10450ASoft closeБоковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10500ASoft closeБоковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10550ASoft closeБоковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10600ASoft closeБоковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10650ASoft closeБоковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара по запросу
K2381.10700ASoft closeБоковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.1035035,1128-----25912,745,7310350 по запросу
K2381.1040035,1128224--288--12,745,7406400 по запросу
K2381.1045035,1128224-----12,745,7457450 по запросу
K2381.1050035,1128224320---40912,745,7508500 по запросу
K2381.1055035,1128224352--416-12,745,7559550 по запросу
K2381.1060035,1128224352224--50912,745,7610600 по запросу
K2381.1065035,1128224352224-544-12,745,7660650 по запросу
K2381.1070035,112822435222428854460912,745,7711700 по запросу

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B

подробнее

Чертежи

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыУсилие активации
N
монтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.2030022BPush to open22Боковой монтажСтандарт421 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2035022BPush to open22Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2040022BPush to open22Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2045022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2050022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2055022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2060022BPush to open22Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2065022BPush to open22Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2070022BPush to open22Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2030035BPush to open35Боковой монтажСтандарт421 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2035035BPush to open35Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2040035BPush to open35Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2045035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2050035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2055035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2060035BPush to open35Боковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2065035BPush to open35Боковой монтажСтандарт441 шт. = 1 пара по запросу
K2381.2070035BPush to open35Боковой монтажСтандарт431 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.203002235-------19212,745,7305300 по запросу
K2381.203502235224--128---24212,745,7356350 по запросу
K2381.204002235224288-128---29212,745,7406400 по запросу
K2381.204502235224320-128-320-34212,745,7457450 по запросу
K2381.205002235224384-128-320-39212,745,7508500 по запросу
K2381.205502235224416-128224416-44212,745,7559550 по запросу
K2381.206002235224352480128224416-49212,745,7610600 по запросу
K2381.20650223522435251212822441651254212,745,7660650 по запросу
K2381.20700223522435254412822441651259212,745,7711700 по запросу
K2381.203003535-------19212,745,7305300 по запросу
K2381.203503535224--128---24212,745,7356350 по запросу
K2381.204003535224288-128---29212,745,7406400 по запросу
K2381.204503535224320-128-320-34212,745,7457450 по запросу
K2381.205003535224384-128-320-39212,745,7508500 по запросу
K2381.205503535224416-128224416-44212,745,7559550 по запросу
K2381.206003535224352480128224416-49212,745,7610600 по запросу
K2381.20650353522435251212822441651254212,745,7660650 по запросу
K2381.20700353522435254412822441651259212,745,7711700 по запросу

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма C

подробнее

Чертежи

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма C

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.30250CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт41471 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30300CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт42481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30350CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт43491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30400CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт44501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30450CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт45501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30500CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт45501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30550CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт45501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30600CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт45501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30650CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт44491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.30700CФиксация в открытом и закрытом положенияхБоковой монтажСтандарт43481 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11BHХод
S
LПринадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.3025035-160---96----19212,745,7243250- по запросу
K2381.3030035-224---96----24212,745,7305300- по запросу
K2381.3035035128224---128----29212,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.3040035128224320--128----34212,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.3045035128-352--128--320-39212,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.3050035128-416--128--320-44212,745,7508500K2393.0497 по запросу
K2381.3055035128-352-480128--32041649212,745,7559550- по запросу
K2381.3060035128224352480-128224-416-54212,745,7610600- по запросу
K2381.3065035128224352544-128224-41654459212,745,7660650- по запросу
K2381.3070035128224352544-12822428841654464212,745,7711700- по запросу

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма D

подробнее

Чертежи

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.40148DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт451 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40199DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт461 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40250DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт471 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40300DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40350DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40400DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40450DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40500DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40550DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40600DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40650DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.40700DФиксация в закрытом положенииБоковой монтажСтандарт491 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12BHХод
S
LПринадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.401483577,2----------9612,745,7138148- по запросу
K2381.4019935128----60,5128----14112,745,7203199- по запросу
K2381.4025035128----60,596----19212,745,7354250- по запросу
K2381.4030035128224---60,596----24212,745,7305300- по запросу
K2381.4035035128224---60,5128----29212,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.4040035128224320--60,5128----34212,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.4045035128224352--60,5128--320-39212,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.4050035128224416--60,5128--320-44212,745,7508500- по запросу
K2381.405503512822435244848060,5128--32041649212,745,7559550- по запросу
K2381.4060035128224352480-60,5128224-416-54212,745,7610600- по запросу
K2381.4065035128224352544-60,5128224-41654459212,745,7660650- по запросу
K2381.4070035128224352544-60,512822428841654464212,745,7711700- по запросу

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E

подробнее

Чертежи

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 50 кг, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формымонтажТип изделияУсилие замыкания/размыкания
N на каждой шине
Грузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Грузоподъемность для пары
(10 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.5030027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2742481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5035027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2743491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5040027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2744501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5045027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5050027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5055027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5060027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2745501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5065027EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт14-2744491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5030041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4142481 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5035041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4143491 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5040041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4144501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5045041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5050041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5055041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5060041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4145501 шт. = 1 пара по запросу
K2381.5065041EПриспособление для автоматического закрытияБоковой монтажСтандарт27-4144491 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8BHХод
S
LПринадлежности KIPPCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2381.503002735-------23112,745,7286300- по запросу
K2381.503502735224--128---28112,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.504002735224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.504502735224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.505002735224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 по запросу
K2381.505502735224416-128-416-48112,745,7559550- по запросу
K2381.506002735224352480128224416-53112,745,7610600- по запросу
K2381.50650273522435251212822441654458112,745,7660650- по запросу
K2381.503004135-------23112,745,7286300- по запросу
K2381.503504135224--128---28112,745,7356350K2393.0347 по запросу
K2381.504004135224288-128---33112,745,7406400K2393.0397 по запросу
K2381.504504135224320-128-320-38112,745,7457450K2393.0447 по запросу
K2381.505004135224384-128---43112,745,7508500K2393.0447 по запросу
K2381.505504135224416-128-416-48112,745,7559550- по запросу
K2381.506004135224352480128224416-53112,745,7610600- по запросу
K2381.50650413522435251212822441654458112,745,7660650- по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33